Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 25, 4 bar - 23 bar, 5.5 m³/h

003N4104

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 1, Kv värde [m³/h]: 5.5, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 4 - 23, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Ansl.stl (köldmedium)1/4 in - 6 mm
Ansl.typ (köldmedium)SAE flare
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
Anslutningsstorlek [in]1
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat10 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar]10.000 bar
Differentialtryck [psi]145.000 psi
Dysstorlek [mm]25.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1 in
EU RoHS-undantagsklausul6(b)6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US-LISTADERoHS KinaEACPEDRoHSUA
GodkännandenKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
HusmaterialRostfritt stål
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv värde [gal/min]6.400 gal/min
Kv värde [m³/h]5.500 m³/h
Material DescriptionWVFX 25 Water Reg. Valve 4-23 bar M/10
Max. arb. tryck (köldmedium) [bar]26.4 bar
Max. Arbetstryck [bar]16.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]232 psig
Kännetecken
Värde
Max. test tryck (kylm.)[bar]29.0 bar
Max. test tryck (kylm.)[psig]420.6 psig
Max. testtryck [bar] Pe24.0 bar
Max. testtryck [psig]348.0 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-13 °F
MediumSötvattenNeutralt saltvattenHavsvatten
Oljefria köldmedierR513A
ÖppningskonfigurationÖppnas vid stigande kond. tryck
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppVattenreglerande ventiler
ProduktnamnTryckstyrd vattenventil
ProdukttillbehörAllmänna tillbehörVattenventil, tillbehör
ProdukttypWVFX 25
Regleringstryck, område [bar] [Max]23.00 bar
Regleringstryck, område [bar] [Min]4.00 bar
SCIP ID nrfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dokumentproduktnamnWV Valves
ServicerbarVattenventil, reservdelar
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.474 Kilogram
Nettovikt0.018 Kilogram
Volym4.082 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423203338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm