Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 20, 4 bar - 26 bar, 3.4 m³/h

003N3411

Anslutningstyp: NPT, Anslutningsstorlek [in]: 3/4-14, Kv värde [m³/h]: 3.4, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 4 - 26, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare enhetsmutter

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Ansl.stl (köldmedium)1/4 in - 6 mm
Ansl.typ (köldmedium)SAE flare enhetsmutter
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardANSI/ASME B1.20.1
Anslutningsstorlek [in]3/4-14
AnslutningstypNPT
Antal per förpackningsformat10 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar]10.000 bar
Differentialtryck [psi]145.000 psi
Dysstorlek [mm]20.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]4/5 in
EU RoHS-undantagsklausul6(b)6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US-LISTADERoHS KinaEACPEDRoHSUA
GodkännandenKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]78 3/4 in
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv värde [gal/min]3.900 gal/min
Kv värde [m³/h]3.400 m³/h
Längd på kapillärrör [mm]2000 mm
Material DescriptionWVFX20 Water Reg. Valve 55-380psig M/10
Max. arb. tryck (köldmedium) [bar]45.2 bar
Max. arb. tryck (köldmedium) [psig]655.0 psig
Max. Arbetstryck [bar]16.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]232 psig
Kännetecken
Värde
Max. test tryck (kylm.)[bar]29.0 bar
Max. test tryck (kylm.)[psig]420.6 psig
Max. testtryck [bar] Pe24.0 bar
Max. testtryck [psig]348.0 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-13 °F
MediumSötvattenNeutralt saltvatten
Oljefria köldmedierR513A
ÖppningskonfigurationÖppnas vid stigande kond. tryck
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppVattenreglerande ventiler
ProduktnamnTryckstyrd vattenventil
ProdukttillbehörAllmänna tillbehörVattenventil, tillbehör
ProdukttypWVFX 20
Regleringstryck, område [bar] [Max]26.00 bar
Regleringstryck, område [bar] [Min]4.00 bar
Regleringstryck, område [psig] [Max]375.0 psig
Regleringstryck, område [psig] [Min]60.0 psig
SCIP ID nrfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dokumentproduktnamnWV Valves
ServicerbarVattenventil, reservdelar
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.578 Kilogram
Nettovikt1.345 Kilogram
Volym4.082 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428361842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm