Tryckstyrd vattenventil, WVFX 32, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h
003F1232
Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 1 1/4, Kv värde [m³/h]: 11, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 4 - 17, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare
003F1232
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ansl.stl (köldmedium) | 1/4 in - 6 mm |
| Ansl.typ (köldmedium) | SAE flare |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 1/4 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 4 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [psi] | 145.000 psi |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | RoHS KinaEACPEDRoHSUA |
| Husmaterial | Gjutjärn |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kv värde [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Material Description | AUT.VATTENVENTIL WVFX32 |
| Max. arb. tryck (köldmedium) [bar] | 24.1 bar |
| Max. Arbetstryck [bar] | 10.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 145 psig |
| Max. test tryck (kylm.)[bar] | 26.5 bar |
| Max. test tryck (kylm.)[psig] | 384.3 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. testtryck [bar] Pe | 10.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 145.0 psig |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 90 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -25 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 194 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -13 °F |
| Medium | SötvattenNeutralt saltvatten |
| Oljefria köldmedier | R513A |
| Öppningskonfiguration | Öppnas vid stigande kond. tryck |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Vattenreglerande ventiler |
| Produktnamn | Tryckstyrd vattenventil |
| Produkttillbehör | Allmänna tillbehörVattenventil, tillbehör |
| Produkttyp | WVFX 32 |
| Regleringstryck, område [bar] [Max] | 17.00 bar |
| Regleringstryck, område [bar] [Min] | 4.00 bar |
| SCIP ID nr | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP-dokumentproduktnamn | WV Valves |
| Servicerbar | Vattenventil, reservdelar |
| Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.288 Kilogram |
| Nettovikt | 3.218 Kilogram |
| Volym | 5.087 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422026501 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |