Tryckstyrd vattenventil, VWR, 15 bar - 29 bar
061L5051
Regleringstryck, område [bar]: 15 - 29, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20
061L5051
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/8 in |
| Anslutningstyp | Rc |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Kv värde [m³/h] | 1.270 m³/h |
| Material Description | VWR Water Reg. Valve 1203G |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Vattenreglerande ventiler |
| Produktnamn | Tryckstyrd vattenventil |
| Produkttyp | VWR |
| Regleringstryck, område [bar] [Max] | 29.00 bar |
| Regleringstryck, område [bar] [Min] | 15.00 bar |
| SCIP ID nr | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | WVS/WVTS |
| Typbeteckning | VWR-1203G |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.721 Kilogram |
| Nettovikt | 0.685 Kilogram |
| Volym | 0.684 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |