Tryckstyrd vattenventil, CWR, 6 bar - 18 bar
061L5043
Regleringstryck, område [bar]: 6 - 18, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 15
061L5043
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/8 in |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 15 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Kv värde [m³/h] | 0.590 m³/h |
| Material Description | CWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Vattenreglerande ventiler |
| Produktnamn | Tryckstyrd vattenventil |
| Produkttyp | CWR |
| Regleringstryck, område [bar] [Max] | 18.00 bar |
| Regleringstryck, område [bar] [Min] | 6.00 bar |
| SCIP ID nr | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | WVS/WVTS |
| Typbeteckning | CWR-803GLWQ3 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.399 Kilogram |
| Nettovikt | 0.354 Kilogram |
| Volym | 1.112 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |