Danfoss logo
Tryckstyrd vattenventil, AWR, 17.7 bar-product-details

Tryckstyrd vattenventil, AWR, 17.7 bar

061L5004

Regleringstryck, område [bar]: 17.7, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 15

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
AnslutningstypRc
Antal per förpackningsformat15 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Kv värde [m³/h]5.090 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 2006GLW
Kännetecken
Värde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppVattenreglerande ventiler
ProduktnamnTryckstyrd vattenventil
ProdukttypAWR
Regleringstryck, område [bar]17.70 bar
SCIP ID nr2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP-dokumentproduktnamnPressure type water control valve
TypbeteckningAWR-2006GLW

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.01 Kilogram
Nettovikt1.01 Kilogram
Volym1.17 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428270489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm