Danfoss logo
Ventilstation, ICF SS 25-4-42S3-15-product-details

Ventilstation, ICF SS 25-4-42S3-15

027X5079

Ventilstation, Produkttyp: ICF SS 25-4-42S3-15, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Anslutningstyp: Muffsvetsning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]1 in
Anslutningsstorlek [mm]32 mm
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
FörpackningsformatSingelpack
Ingående delarCVC-MEVM-NC
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionICF SS 25-4-42S15-OS, SOC 1-1/4"
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningStyrningslösning
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnVentilstation
ProdukttypICF SS 25-4-42S3-15
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tryckområde [bar]52.00 bar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt30.499 Kilogram
Nettovikt27.692 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym56.025 Liter