Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 20 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 20 mm, Connection standard: EN 10220

027L3469

Connection size [mm]: 20, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: uncoated, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 10220
AnslutningsmaterialStainless steel
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
Anslutningsstorlek [mm]20 mm
AnslutningstypSocket weld
Antal per förpackningsformat1 pc
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorEmbossed 1-way arrow
FörpackningsformatSingle pack
GodkännandeEACUAUL
HusmaterialStainless steel
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-2RA
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]450 psig
Modul 1Stop valve
Modul 1 TypICFS SS 20
Modul 2Filter
Modul 2 TypICFF SS 20
Modul 3Solenoid valve
Modul 3 TypICFE SS 20
Modul 4Manual opening
Modul 4 TypICFO SS 20
Kännetecken
Värde
Modul 5Manual regulating valve
Modul 5 TypICFR SS 20A
Modul 6Stop/check valve
Modul 6 TypICFN SS 20
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningControl Solution
ProduktgruppMultifunction valves
ProduktnamnValve station
ProdukttillbehörICF accessories
ProdukttypICF SS 20-6-2RA
RiktningStraightway
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
ServicerbarICF spare parts
Sidoport, kvantitet [pc]6 pc
Sidoport, placeringP2-P4-P5-P7-P9-P10
Sidoportanslutning, storlek [tum]3/8 in
Sidoportanslutning, typG
Temperaturområde [°C] [Max]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Typkod ICFICF-20-6-20MSXFEEXOXRANX62XX
UL godk. fil nummerREFRIGERANT VALVE 53R0
UtrustningCap
Ytbehandlinguncoated

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.52 Kilogram
Nettovikt8.853 Kilogram
Volym16 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255015918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm