Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-4-10RB, 3/4 in 027L3440

Ventilstation, ICF SS 20-4-10HRB, 25 mm, Anslutning, standard: EN 10220

027L3268

Anslutningsstorlek [mm]: 25, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Rostfritt stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]1 in
Anslutningsstorlek [mm]25 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeC UL US-LISTADECEEACUA
HusmaterialRostfritt stål
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValvestation ICF SS 20-4-10HRB
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Modul 1Avstängningsventil
Modul 1 TypICFS SS 20
Modul 2Filter
Modul 2 TypICFF SS 20E
Modul 3Magnetventil
Kännetecken
Värde
Modul 3 TypICFE SS 20H
Modul 4Reglerventil
Modul 4 TypICFR SS 20-B
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningStyrningslösning
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilstation
ProdukttillbehörICF-tillbehör
ProdukttypICF SS 20-4-10HRB
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
ServicerbarICF-reservdelar
Sidoport, kvantitet [pc]4 antal
Sidoport, placeringP2-P3-P5-P6
Temperaturområde [°C] [Max]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Typkod ICFICF-20-4-25KSXFEEHRBXXXX4AXX
UL godk. fil nummerKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
UtrustningKåpa
Ytbehandlinguncoated

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.389 Kilogram
Nettovikt7.455 Kilogram
Volym20.16 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162296363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm