Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Ventilstation, ICF 65-3-42S65-STD

148X1526

Ventilstation, Produkttyp: ICF 65-3-42S65-STD, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [in]: 2 1/2 in

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]2 1/2 in
Anslutningsstorlek [mm]65 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
KommentarerAVSTÄNGNING-ICS-AVSTÄNGNING
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S65-STD
Modul 1Avstängningsventil
Modul 1 TypSVA-S 65
Modul 3Styrventil
Modul 3 TypICS 65
Kännetecken
Värde
Modul 4Avstängningsventil
Modul 4 TypSVA-S 65
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
P-port typCVP L
P-port_1754 psi
P-port_219.5 IN. HG TO 102
Portstorlek (nominell) [tum]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningVentilstation
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnVentilstation
ProdukttypICF 65-3-42S65-STD
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
SI-port, typBLANKING PLUG A + B
SII-port, typBLANKING PLUG A + B
UtrustningKåpa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt47.858 Kilogram
Nettovikt34.605 Kilogram
Volym149.308 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428940627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm