Ventilstation, ICF 50-4-42S40-S
148X1516
Ventilstation, Produkttyp: ICF 50-4-42S40-S, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Anslutningstyp: Muffsvetsning
148X1516
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | ASME B 16.11 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 1/2 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 40 mm |
| Anslutningstyp | Muffsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(b) |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Kommentarer | AVSTÄNGNING-BLIND-ICS-AVSTÄNGNING |
| Lock | 3 funktionsmoduler |
| Material Description | Valve station ICF 50-4-42S40-S |
| Modul 1 | Avstängningsventil |
| Modul 1 Typ | SVA-S 50 |
| Modul 2 | Filterkåpa (ej FIA-filter) |
| Modul 2 Typ | ICFB 50 |
| Modul 3 | Styrventil |
| Modul 3 Typ | ICS 50-40 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Modul 4 | Avstängningsventil |
| Modul 4 Typ | SVA-S 50 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| P-port typ | BLINDPLUGG A + B |
| Portstorlek (nominell) [tum] | 2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Ventilstation |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Ventilstation |
| Produkttyp | ICF 50-4-42S40-S |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ICF |
| SI-port_1 | 508 psi |
| SI-port_2 | 305 psi |
| SI-port, typ | EVM NC |
| SII-port_1 | 754 psi |
| SII-port_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| SII-port, typ | CVP L |
| Utrustning | Kåpa |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 42.36 Kilogram |
| Nettovikt | 27.626 Kilogram |
| Volym | 149.308 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |