Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Ventilstation, ICF 65-3-42S65-DM

148X1230

Ventilstation, Produkttyp: ICF 65-3-42S65-DM, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [in]: 2 1/2 in

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]2 1/2 in
Anslutningsstorlek [mm]65 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICF 65-3-42S 65-DM w/o ICAD
Modul 1Avstängningsventil
Modul 1 TypSVA-S 65
Modul 3Styrventil
Modul 3 TypICS 65
Modul 4Avstängningsventil
Kännetecken
Värde
Modul 4 TypSVA-S 65
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
P-port typCVP-L 027B0920
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
Portstorlek (nominell) [tum]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningVentilstation
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnVentilstation
ProdukttypICF 65-3-42S65-DM
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
SI-port, typEVM-NC
SII-port, typCVE-L 027B0980
UtrustningKåpa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt52.746 Kilogram
Nettovikt38.912 Kilogram
Volym149.308 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428676144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm