Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Ventilstation, ICF 50-4-42S40-DM

148X1228

Ventilstation, Produkttyp: ICF 50-4-42S40-DM, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Anslutningstyp: Muffsvetsning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]2 in
Anslutningsstorlek [mm]50 mm
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICF 50-4-42S 40-DM w/o ICAD
Modul 1Avstängningsventil
Modul 1 TypSVA-S 50
Modul 2Filterkåpa (ej FIA-filter)
Modul 2 TypICFB 50
Modul 3Styrventil
Modul 3 TypICS 50-40
Kännetecken
Värde
Modul 4Avstängningsventil
Modul 4 TypSVA-S 50
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
P-port typCVP-L 027B0920
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
Portstorlek (nominell) [tum]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningVentilstation
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnVentilstation
ProdukttypICF 50-4-42S40-DM
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
SI-port, typEVM-NC
SII-port, typCVE-L 027B0980
UtrustningKåpa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt56.746 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym149.308 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428551762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm