Danfoss logo
027L6512 - ICF 65-3-42S80

Ventilstation, ICF 65-3-42S80, 80 mm, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6512

Anslutningsstorlek [mm]: 80, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: ZnCr04, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]3 in
Anslutningsstorlek [mm]80 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
Avfrostningsport, kvantitet [pc]2 antal
Avfrostningsport, placeringP2-P4
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeC UL US-LISTADECEEACTÜVUA
HusmaterialStål
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-42S80
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Modul 1Avstängningsventil
Modul 1 TypSVA-S 65
Modul 3Styrventil
Kännetecken
Värde
Modul 3 TypICS 80
Modul 4Avstängningsventil
Modul 4 TypSVA-S 65
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningStyrningslösning
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilstation
ProdukttillbehörICF-tillbehör
ProdukttypICF 65-3-42S80
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
ServicerbarICF-reservdelar
Sidoport, kvantitet [pc]2 antal
Sidoport, placeringP1-P3
Temperaturområde [°C] [Max]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Typkod ICFICF-65-3-80ASXXBG4SXXXXX2KXX
UL-certifieringYes
UtrustningKåpa
YtbehandlingZnCr04

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt70 Kilogram
Nettovikt33.54 Kilogram
Volym17.6 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428917384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm