Danfoss logo
 Valve station, ICF 50-4-47H32, 1½ in 027L50

Ventilstation, ICF 50-4-47H50, 40 mm, Anslutning, standard: EN 10220

027L5075

Anslutningsstorlek [mm]: 40, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 10220
AnslutningsmaterialStål
Anslutningsstorlek [in]1½ in
Anslutningsstorlek [mm]40 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
Avfrostningsport, anslutningsstorlek33 X 1.5
Avfrostningsport, anslutningstypM
Avfrostningsport, kvantitet [pc]2 antal
Avfrostningsport, placeringP2-P4
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeC UL US-LISTADECEEACTÜVUA
HusmaterialStål
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-47H50
Material quality (EF001257)Other
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Modul 1Avstängningsventil
Modul 1 TypSVA-S 50
Modul 2Filterkåpa (ej FIA-filter)
Modul 2 TypFIA 50-150P
Modul 3Magnetventil
Kännetecken
Värde
Modul 3 TypICSH 50 2
Modul 4Avstängningsventil
Modul 4 TypSVA-S 50
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningStyrningslösning
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilstation
ProdukttillbehörICF-tillbehör
ProdukttypICF 50-4-47H50
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
ServicerbarICF-reservdelar
Sidoport, kvantitet [pc]2 antal
Sidoport, placeringP1-P3
Sidoportanslutning, storlek [tum]3/8 in
Sidoportanslutning, typG
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Typkod ICFICF-50-4-40DSXF5H1SXXXXX2PXX
UL-certifieringYes
UtrustningKåpa/2 x lyftkrokar
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
YtbehandlingZn (TLP)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt39.75 Kilogram
Nettovikt29 Kilogram
Volym213.6 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428534413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm