Danfoss logo
027L5018 - ICF 50-4-43MB

Ventilstation, ICF 50-4-43MB, 40 mm, Anslutning, standard: ASME B 16.11

027L5018

Anslutningsstorlek [mm]: 40, Anslutningstyp: Muffsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: ZnCr04, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]1 1/2 in
Anslutningsstorlek [mm]40 mm
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
Avfrostningsport, kvantitet [pc]2 antal
Avfrostningsport, placeringP2-P4
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeC UL US-LISTADECEEACTÜVUA
HusmaterialStål
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-43MB
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Modul 1Avstängningsventil
Modul 1 TypSVA-S 50
Modul 2Filterkåpa (ej FIA-filter)
Modul 2 TypICFB 50
Kännetecken
Värde
Modul 3Styrventil
Modul 3 TypICM 50-B
Modul 4Avstängningsventil
Modul 4 TypSVA-S 50
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningStyrningslösning
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilstation
ProdukttillbehörICF-tillbehör
ProdukttypICF 50-4-43MB
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
ServicerbarICF-reservdelar
Sidoport, kvantitet [pc]2 antal
Sidoport, placeringP1-P3
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Typkod ICFICF-50-4-40SSXBXMBSXXXXX2LXX
UL-certifieringYes
UtrustningKåpa
YtbehandlingZnCr04

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt39 Kilogram
Nettovikt24.94 Kilogram
Volym213.6 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428917803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm