Danfoss logo
ICF 15-4-8 - 027L4526

Ventilstation, ICF 15-4-8, 15 mm, Anslutning, standard: ANSI B 16.11

027L4526

Anslutningsstorlek [mm]: 15, Anslutningstyp: Muffsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn 12TLP, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardANSI B 16.11
Anslutningsstorlek [in]1/2 in
Anslutningsstorlek [mm]15 mm
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEACUL
HusmaterialStål
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-8
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]450 psig
Modul 1Avstängningsventil
Modul 1 TypICFS 15
Modul 2Filter
Modul 2 TypICFF 15
Modul 3Magnetventil
Modul 3 TypICFE 20
Kännetecken
Värde
Modul 4Manuell öppning
Modul 4 TypICFO 20
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningStyrningslösning
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilstation
ProdukttillbehörICF-tillbehör
ProdukttypICF 15-4-8
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
ServicerbarICF-reservdelar
Sidoport, kvantitet [pc]2 antal
Sidoport, placeringP1-P2
Temperaturområde [°C] [Max]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Typkod ICFICF-15-4-15SSYFYEXOXXXXX28XX
UL godk. fil nummerKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
UL-certifieringYes
UtrustningKåpa
YtbehandlingZn 12TLP

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.47 Kilogram
Nettovikt6 Kilogram
Volym12.034 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428886093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm