Danfoss logo
Valve station, ICF 25-6-3RA, 1 1/4 in 027L4202

Ventilstation, ICF 25-6-3RA, 40 mm, Anslutning, standard: ASME B 16.11

027L4262

Anslutningsstorlek [mm]: 40, Anslutningstyp: Muffsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: ZnCr04, Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]1 1/2 in
Anslutningsstorlek [mm]40 mm
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEEACTÜVUAUL
HusmaterialStål
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-3RA
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Modul 1Avstängningsventil
Modul 1 TypICFS 25
Modul 2Filter
Modul 2 TypICFF 25-E
Modul 3Magnetventil
Modul 3 TypICFE 25
Modul 4Backventil
Modul 4 TypICFC 25
Kännetecken
Värde
Modul 5Manuell styrventil
Modul 5 TypICFR 25-A
Modul 6Avstängningsventil
Modul 6 TypICFS 25
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningStyrningslösning
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilstation
ProdukttillbehörICF-tillbehör
ProdukttypICF 25-6-3RA
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
ServicerbarICF-reservdelar
Sidoport, kvantitet [pc]6 antal
Sidoport, placeringP2-P4-P5-P7-P9-P10
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Typkod ICFICF-25-6-40SSXFEEHBXRASX61XX
UL godk. fil nummerKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
UL-certifieringYes
UtrustningKåpa
YtbehandlingZnCr04

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt25.346 Kilogram
Nettovikt23.791 Kilogram
Volym35.103 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162850473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm