Ventilstation, ICF 25-4-11, 32 mm, Anslutning, standard: EN 10220
027L4094
Anslutningsstorlek [mm]: 32, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
027L4094
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | EN 10220 |
| Anslutningsmaterial | Stål |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 1/4 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 32 mm |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(b) |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | CEEACTÜVUAUL |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Husmaterial | Stål |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | II |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | Valve Station ICF 25-4-11 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Arbetstryck [bar] | 65.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 943 psig |
| Modul 1 | Avstängningsventil |
| Modul 1 Typ | ICFS 25 |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 2 Typ | ICFF 25 |
| Modul 3 | Magnetventil |
| Modul 3 Typ | ICFE 25 |
| Modul 4 | Backventil |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Modul 4 Typ | ICFC 25 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Styrningslösning |
| Produktgrupp | Multifunktionsventiler |
| Produktnamn | Ventilstation |
| Produkttillbehör | ICF-tillbehör |
| Produkttyp | ICF 25-4-11 |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ICF |
| Servicerbar | ICF-reservdelar |
| Sidoport, kvantitet [pc] | 4 antal |
| Sidoport, placering | P2-P3-P5-P6 |
| Sidoportanslutning, storlek [tum] | 3/8 in |
| Sidoportanslutning, typ | G |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| Typkod ICF | ICF-25-4-32DSXFXEHCXXXXX4BXX |
| UL godk. fil nummer | KÖLDMEDIEVENTIL 53R0 |
| UL-certifiering | Yes |
| Utrustning | Kåpa |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Ytbehandling | Zn (TLP) |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 15.854 Kilogram |
| Nettovikt | 14.92 Kilogram |
| Volym | 25.849 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428238236 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |