Danfoss logo
ICF 25-4-10RA - 027L4082

Ventilstation, ICF 25-4-10RA, 32 mm, Anslutning, standard: ASME B 16.11

027L4082

Anslutningsstorlek [mm]: 32, Anslutningstyp: Muffsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: ZnCr04, Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]1 1/4 in
Anslutningsstorlek [mm]32 mm
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEEACTÜVUAUL
HusmaterialStål
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-10RA
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Modul 1Avstängningsventil
Modul 1 TypICFS 25
Modul 2Filter
Modul 2 TypICFF 25E
Modul 3Magnetventil
Modul 3 TypICFE 25
Kännetecken
Värde
Modul 4Manuell styrventil
Modul 4 TypICFR 25A
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningStyrningslösning
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilstation
ProdukttillbehörICF-tillbehör
ProdukttypICF 25-4-10RA
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
ServicerbarICF-reservdelar
Sidoport, kvantitet [pc]4 antal
Sidoport, placeringP2-P3-P5-P6
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Typkod ICFICF-25-4-32SSXFEEHRAXXXX4AXX
UL godk. fil nummerKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
UL-certifieringYes
UtrustningKåpa
YtbehandlingZnCr04

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt18.103 Kilogram
Nettovikt12.744 Kilogram
Volym32.77 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428238359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm