Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LB

Ventilstation, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Anslutning, standard: ANSI B 36.10

027L3851

Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -45 - 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardANSI B 36.10
AnslutningsmaterialStål
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
Anslutningsstorlek [mm]20 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeTÜVUAUL
HusmaterialStål
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR507AR717R744
MärkeNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LG
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Kännetecken
Värde
Modul 1Electronic expansion valve
Modul 1 TypICFL 20G
Modul 2Tomt toppskydd
Modul 2 TypICFB 20
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningStyrningslösning
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilstation
ProdukttillbehörICF-tillbehör
ProdukttypICF 20-2-125LG
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
ServicerbarICF-reservdelar
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Temperaturområde [°F] [Max]122 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-49 °F
YtbehandlingZn (TLP)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.83 Kilogram
Nettovikt3.41 Kilogram
Volym4.425 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255143703
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm