Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121

Ventilstation, ICF 20-2-121L, 15 mm, Anslutning, standard: ANSI B 36.10

027L3829

Anslutningsstorlek [mm]: 15, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardANSI B 36.10
AnslutningsmaterialStål
Anslutningsstorlek [in]1/2 in
Anslutningsstorlek [mm]15 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEACTÜVUAUL
HusmaterialStål
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve station ICF 20-2-121L ANSI 15
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Modul 1Solenoid valve
Kännetecken
Värde
Modul 1 TypICFE 20
Modul 2Manual opening
Modul 2 TypICFO
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningStyrningslösning
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilstation
ProdukttillbehörICF-tillbehör
ProdukttypICF 20-2-121L
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
ServicerbarICF-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Typkod ICFICF-20-2-15AEXOXXXXXXXXX0LAX
UL-certifieringYes
YtbehandlingZn (TLP)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.066 Kilogram
Nettovikt2.55 Kilogram
Volym4.425 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162795781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm