Danfoss logo
ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

Ventilstation, ICF 20-6-5MA33, 25 mm, Anslutning, standard: ASME B 16.11

027L3391

Anslutningsstorlek [mm]: 25, Anslutningstyp: Muffsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: ZnCr04, Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]1 in
Anslutningsstorlek [mm]25 mm
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEEACTÜVUAUL
HusmaterialStål
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-5MA33
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Modul 1Avstängningsventil
Modul 1 TypICFS 20
Modul 2Filter
Modul 2 TypICFF 20E
Modul 3Magnetventil
Modul 3 TypICFE 20
Modul 4Manuell öppning
Modul 4 TypICFO 20
Kännetecken
Värde
Modul 5Motorventil
Modul 5 TypICM 20-A33
Modul 6Avstängningsventil
Modul 6 TypICFS 20
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningStyrningslösning
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilstation
ProdukttillbehörICF-tillbehör
ProdukttypICF 20-6-5MA33
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
ServicerbarICF-reservdelar
Sidoport, kvantitet [pc]6 antal
Sidoport, placeringP2-P4-P5-P7-P9-P10
Temperaturområde [°C] [Max]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Typkod ICFICF-20-6-25SSXFEEXOXM1SX65XX
UL godk. fil nummerKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
UL-certifieringYes
UtrustningKåpa
YtbehandlingZnCr04

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.691 Kilogram
Nettovikt9.87 Kilogram
Volym16 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428909785
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm