Danfoss logo
Valve station, ICF 20-6-90, 3/4 in 027L3173

Ventilstation, ICF 25-4-10RB, 32 mm, Anslutning, standard: EN 10220

027L3273

Anslutningsstorlek [mm]: 32, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 10220
AnslutningsmaterialStål
Anslutningsstorlek [in]1 1/4 in
Anslutningsstorlek [mm]32 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEACUAUL
HusmaterialStål
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValvestation ICF 25-4-10RB
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Modul 1Avstängningsventil
Modul 1 TypICFS 25
Modul 2Filter
Modul 2 TypICFF 25E
Modul 3Magnetventil
Modul 3 TypICFE 25
Kännetecken
Värde
Modul 4Manuell styrventil
Modul 4 TypICFR 25-B
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningStyrningslösning
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilstation
ProdukttillbehörICF-tillbehör
ProdukttypICF 25-4-10RB
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
ServicerbarICF-reservdelar
Sidoport, kvantitet [pc]4 antal
Sidoport, placeringP2-P3-P5-P6
Sidoportanslutning, storlek [tum]3/8 in
Sidoportanslutning, typG
Temperaturområde [°C] [Max]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Typkod ICFICF-25-4-25ASXFXEHRBXXXX4AXX
UL godk. fil nummerKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
UL-certifieringYes
UtrustningKåpa
YtbehandlingZn (TLP)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt19.651 Kilogram
Nettovikt17.424 Kilogram
Volym35.103 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162425329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm