Ventilstation, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Anslutning, standard: ANSI B 16.11
027L0047
Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: Sockel, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -45 - 50
027L0047
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning, standard | ANSI B 16.11 |
| Anslutningsmaterial | Stål |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/4 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 20 mm |
| Anslutningstyp | Sockel |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | TÜVUAUL |
| Husmaterial | Stål |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R507AR717R744 |
| Märke | NeoCharge |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LB |
| Max. Arbetstryck [bar] | 65.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 943 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Modul 1 | Electronic expansion valve |
| Modul 1 Typ | ICFL 20B |
| Modul 2 | Tomt toppskydd |
| Modul 2 Typ | ICFB 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Styrningslösning |
| Produktgrupp | Multifunktionsventiler |
| Produktnamn | Ventilstation |
| Produkttillbehör | ICF-tillbehör |
| Produkttyp | ICF 20-2-125LB |
| Riktning | Rak |
| Servicerbar | ICF-reservdelar |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -49 °F |
| Ytbehandling | Zn (TLP) |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.83 Kilogram |
| Nettovikt | 3.41 Kilogram |
| Volym | 4.425 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255266976 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |