Ventilstation, ICF 20 EVRAT, 20 mm
027L4519
Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: FLÄNS, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 42, Temperaturområde [°C]: -40 - 105
027L4519
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | NA |
| Anslutningsmaterial | Stål |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/4 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 20 mm |
| Anslutningstyp | FLÄNS |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(b) |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | EACUAUL |
| Husmaterial | Stål |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Material Description | Valve Station ICF 20 EVRAT |
| Max. Arbetstryck [bar] | 42.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 610 psig |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 2 Typ | ICFF 15 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Modul 3 | Magnetventil |
| Modul 3 Typ | ICFE20H |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Styrningslösning |
| Produktgrupp | Multifunktionsventiler |
| Produktnamn | Ventilstation |
| Produkttillbehör | FlänsarICF-tillbehör |
| Produkttyp | ICF 20 EVRAT |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ICF |
| Servicerbar | ICF-reservdelar |
| Temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 221 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Typkod ICF | ICF-20-4-25XXXXXXXXXXXXXXYXX |
| UL godk. fil nummer | KÖLDMEDIEVENTIL 53R0 |
| UL-certifiering | Yes |
| Ytbehandling | Zn (TLP) |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 5.23 Kilogram |
| Nettovikt | 4.707 Kilogram |
| Volym | 6.248 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428884167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |