Danfoss logo
ICF SS spare part - Nipple for ICF SS

Reservdel, ICF SS 20 - 40, Nippel SS

027L4810

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ICF SS 20 - 40, Typbeteckning: Nippel SS

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek [in]3/8 - 1/2
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat40 antal
Används för produktICF SS 20 - 40
Används för produktkommentarFör sidoportar
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Material DescriptionNipple SS for sideconnection, G3/8"-1/2"
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppICF spare parts
ProduktnamnNippel
ProdukttypReservdel
TypbeteckningNippel SS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.114 Kilogram
Nettovikt0.111 Kilogram
Volym0.185 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428932240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm