Reservdel, ICF 20 - 40, Synglas
027L1269
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ICF 20 - 40, Typbeteckning: Synglas
027L1269
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/8 |
| Anslutningstyp | NPT |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Används för produkt | ICF 20 - 40 |
| Används för produktkommentar | För sidoportar |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Sight glass 3/8-18 NPT |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICF spare parts |
| Produktnamn | Sight glass module |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Synglas |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.095 Kilogram |
| Nettovikt | 0.041 Kilogram |
| Volym | 0.033 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234801 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |