Danfoss logo
CCMT 16 - CCMT 42

Elektrisk reglerventil, CCMT 42

027H8234

Köldmedium: R744; R134a; R1234yf, Kv värde [m³/h]: 4.2, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningstyp: Lödning, ODF, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning lödd, storlek [tum]1 1/8 in
Anslutning svetsad, storlek [tum]1 in
Anslutning, standardEN10220
AnslutningstypLödning, ODF
Antal per förpackningsformat1 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.tryckområde [bar]90.00 bar
Diff.tryckområde [psi]1305.0 psi
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeUAcURus
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1234yfR134aR744
Kv värde [gal/min]4.872 gal/min
Kv värde [m³/h]4.200 m³/h
Material DescriptionCCMT 42 Elec.reg.valve w.out transmitter
Max. Arbetstryck [bar]140.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]2030 psig
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]60 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningElektrisk expansionsventil
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnElektrisk reglerventil
ProdukttillbehörElectric valve accessories
ProdukttypCCMT 42
SCIP ID nr1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP-dokumentproduktnamnCCMT
ServicerbarElectric valve spare parts
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]140 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR134aR744

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.968 Kilogram
Nettovikt2.017 Kilogram
Volym7.383 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428030946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm