Elektrisk reglerventil, CCMT 10L
027H7277
Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 1.1, Max. Arbetstryck [bar]: 130, Anslutningstyp: Lödning, ODF, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 9
027H7277
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning lödd, storlek [tum] | 1/2 in |
| Anslutning, standard | EN10220 |
| Anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Antal per förpackningsformat | 9 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff.tryckområde [bar] | 90.00 bar |
| Diff.tryckområde [psi] | 1305.0 psi |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACUAcURus |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R744 |
| Kv värde [gal/min] | 1.280 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 1.100 m³/h |
| Material Description | CCMT 10L Electric reg. valve |
| Max. Arbetstryck [bar] | 130.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 1885 psig |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| MWP [bar] UL-kompatibel | 120 bar |
| MWP [psig] UL-kompatibel | 1740 psig |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 120 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Elektrisk expansionsventil |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Elektrisk reglerventil |
| Produkttillbehör | Electric valve accessories |
| Produkttyp | CCMT 10L |
| Servicerbar | Electric valve spare parts |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 131 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -4 °F |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R744 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.734 Kilogram |
| Nettovikt | 0.603 Kilogram |
| Volym | 2.236 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162287019 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |