Mätarventil, SNV-ST
148B6400
Inlopp anslutningstyp: Skärring, Utlopp anslutningstyp: Skärring
148B6400
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | DIN 3901 |
| Anslutningsmaterial | Stål |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Cr3 / TLP |
| Flöde | Dubbelriktat flöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACTÜVUA |
| Height (EF000040) | 70 |
| Husmaterial | Stål |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 10.00 mm |
| Inlopp anslutningstyp | Skärring |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | SNV-ST CD10-CD10 65 bar M/12 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 65.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 943 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Nålavstängningsventil |
| Produktgrupp | Avstängning- och reglerventiler |
| Produktnamn | Mätarventil |
| Produkttillbehör | SNV-tillbehör |
| Produkttyp | SNV-ST |
| Riktning | Vinklad |
| Servicerbar | SNV-reservdelar |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| Utgångsanslutning, storlek [mm] | 10.0 mm |
| Utlopp anslutningstyp | Skärring |
| Utrustning | Kåpa |
| Ventilmodell | Standardversion |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.428 Kilogram |
| Nettovikt | 0.364 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1.274 Liter |
| EAN/UPC | 5702428823395 |