Mätarventil, SNV-SS
148B4783
Inlopp anslutningstyp: NPT, Utlopp anslutningstyp: NPT, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 1/4
148B4783
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Antal per förpackningsformat | 30 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | EACTÜVUA |
| Husmaterial | Rostfritt stål |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 1/4 |
| Inlopp anslutningstyp | NPT |
| Inlopp Int./ext. | Extern |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | SNV-SS 1/4FPT-1/4MPT 65 bar I/30 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 65.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 943 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Nålavstängningsventil |
| Produktgrupp | Avstängning- och reglerventiler |
| Produktnamn | Mätarventil |
| Produkttyp | SNV-SS |
| Riktning | Vinklad |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 392 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 1/4 |
| Utlopp anslutningstyp | NPT |
| Utlopp Int/ext | Invändig |
| Utrustning | Kåpa |
| Ventilmodell | Standardversion |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.007 Kilogram |
| Nettovikt | 0.007 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.007 Liter |
| EAN/UPC | 5702428670180 |