Mätarventil, SNV-ST
148B4772
Inlopp anslutningstyp: NPT, Utlopp anslutningstyp: NPT, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 1/4
148B4772
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Antal per förpackningsformat | 6 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Cr3 / TLP |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACTÜVUA |
| Husmaterial | Stål |
| Identisk produkt | 148B3746 |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 1/4 |
| Inlopp anslutningstyp | NPT |
| Inlopp Int./ext. | Extern |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | SNV-ST 1/4FPT-1/4MPT/ICS Adapter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [bar] | 52.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Nålavstängningsventil |
| Produktgrupp | Avstängning- och reglerventiler |
| Produktnamn | Mätarventil |
| Produkttyp | SNV-ST |
| Riktning | Vinklad |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 1/4 |
| Utlopp anslutningstyp | NPT |
| Utlopp Int/ext | Invändig |
| Utrustning | Kåpa |
| Ventilmodell | Standardversion |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.644 Kilogram |
| Nettovikt | 0.598 Kilogram |
| Volym | 2.359 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |