Mätarventil, SNV-ST
148B4575
Inlopp anslutningstyp: Skärring, Utlopp anslutningstyp: Skärring
148B4575
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | DIN 3861DIN 3901 |
| Anslutningsmaterial | Stål |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Färg | Cr3 / TLP |
| Flöde | Dubbelriktat flöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACTÜVUA |
| Husmaterial | Stål |
| Identisk produkt | 148B4177 |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 10.00 mm |
| Inlopp anslutningstyp | Skärring |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | SNV-ST Rc1/4-R3/8 52 bar M/12 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 52.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Nålavstängningsventil |
| Produktgrupp | Avstängning- och reglerventiler |
| Produktnamn | Mätarventil |
| Produkttillbehör | SNV-tillbehör |
| Produkttyp | SNV-ST |
| Riktning | Vinklad |
| Servicerbar | SNV-reservdelar |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| Utgångsanslutning, storlek [mm] | 10.0 mm |
| Utlopp anslutningstyp | Skärring |
| Utrustning | Kåpa |
| Ventilmodell | Standardversion |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.007 Kilogram |
| Nettovikt | 0.007 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.91 Liter |
| EAN/UPC | 5702428492072 |