Danfoss logo
SNV-ST Rc3/8-R3/8_148B4574

Mätarventil, SNV-ST

148B4574

Inlopp anslutningstyp: NPT, Utlopp anslutningstyp: NPT, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 3/8

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardANSI/ASME B1.20.1
Antal per förpackningsformat12 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACTÜVUA
Ingång, anslutningsstorlek [tum]3/8
Inlopp anslutningstypNPT
Inlopp Int./ext.Extern
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSNV-ST Rc3/8-R3/8 52 bar M/12
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningNålavstängningsventil
ProduktgruppAvstängning- och reglerventiler
ProduktnamnMätarventil
ProdukttypSNV-ST
RiktningVinklad
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Utgångsanslutning, storlek [tum]3/8
Utlopp anslutningstypNPT
Utlopp Int/extInvändig
VentilmodellStandardversion

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.455 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.864 Liter
EAN/UPC5702428492065