Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST, WEB148B4227

Mätarventil, SNV-ST

148B4227

Inlopp anslutningstyp: R, Utlopp anslutningstyp: Rc, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 3/8

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 7-1
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat30 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgCr3 / TLP
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp1
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeEACTÜVUA
HusmaterialStål
Ingång, anslutningsstorlek [tum]3/8
Inlopp anslutningstypR
Inlopp Int./ext.Extern
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSNV-ST Rc3/8-R3/8 52 bar I/30
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningNålavstängningsventil
ProduktgruppAvstängning- och reglerventiler
ProduktnamnMätarventil
ProdukttillbehörSNV-tillbehör
ProdukttypSNV-ST
RiktningVinklad
ServicerbarSNV-reservdelar
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Utgångsanslutning, storlek [tum]3/8
Utlopp anslutningstypRc
Utlopp Int/extInvändig
UtrustningKåpa
VentilmodellStandardversion

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.419 Kilogram
Nettovikt0.39 Kilogram
Volym0.689 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428177184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm