Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Mätarventil, SNV-ST

148B4223

Inlopp anslutningstyp: NPT, Utlopp anslutningstyp: NPT, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 1/4

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardANSI/ASME B1.20.1
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat30 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgCr3 / TLP
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp1
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeEACTÜVUA
HusmaterialStål
Identisk produkt148B4568
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1/4
Inlopp anslutningstypNPT
Inlopp Int./ext.Invändig
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4FPT 52 bar I/30
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningNålavstängningsventil
ProduktgruppAvstängning- och reglerventiler
ProduktnamnMätarventil
ProdukttillbehörSNV-tillbehör
ProdukttypSNV-ST
RiktningVinklad
ServicerbarSNV-reservdelar
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Utgångsanslutning, storlek [tum]1/4
Utlopp anslutningstypNPT
Utlopp Int/extInvändig
UtrustningKåpa
VentilmodellStandardversion

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.447 Kilogram
Nettovikt0.423 Kilogram
Volym0.689 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428177221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm