Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4229

Mätarventil, SNV-ST

148B3878

Inlopp anslutningstyp: NPT, Utlopp anslutningstyp: NPT, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 1/4

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardANSI/ASME B1.20.1
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat30 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FärgCr3 / TLP
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp1
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeEACTÜVUA
HusmaterialStål
Identisk produkt148B0082
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1/4
Inlopp anslutningstypNPT
Inlopp Int./ext.Extern
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT 140 bar I/30
Max. Arbetstryck [bar]140.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]2030 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningNålavstängningsventil
ProduktgruppAvstängning- och reglerventiler
ProduktnamnMätarventil
ProdukttillbehörSNV-tillbehör
ProdukttypSNV-ST
RiktningVinklad
ServicerbarSNV-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]76 °F
Utgångsanslutning, storlek [tum]1/4
Utlopp anslutningstypNPT
Utlopp Int/extInvändig
UtrustningKåpa
VentilmodellStandardversion

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt428.282 Gram
Nettovikt388.434 Gram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162974490