Danfoss logo
SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 BAR

Mätarventil, SNV-ST

148B3876

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: G

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220ISO 228-1
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat30 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FärgCr3 / TLP
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp1
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeEACTÜVUA
HusmaterialStål
Identisk produkt148B3874
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1/2 in
Ingång, längd [mm]100 mm
Ingång, längd [tum]4 in
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar I/30
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]140.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]2030 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningNålavstängningsventil
ProduktgruppAvstängning- och reglerventiler
ProduktnamnMätarventil
ProdukttillbehörSNV-tillbehör
ProdukttypSNV-ST
RiktningVinklad
ServicerbarSNV-reservdelar
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]76 °F
Utgångsanslutning, storlek [tum]1/2 A
Utlopp anslutningstypG
Utlopp Int/extExtern
UtrustningKåpa
VentilmodellUtökad gren

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt630.362 Gram
Nettovikt590.514 Gram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162974469