Mätarventil, SNV-ST
148B3874
Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: G
148B3874
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | EN 10220ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Stål |
| Antal per förpackningsformat | 6 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Färg | Cr3 / TLP |
| Flöde | Dubbelriktat flöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACTÜVUA |
| Husmaterial | Stål |
| Identisk produkt | 148B3876 |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 1/2 in |
| Ingång, längd [mm] | 100 mm |
| Ingång, längd [tum] | 4 in |
| Inlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar M/06 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [bar] | 140.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 2030 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Nålavstängningsventil |
| Produktgrupp | Avstängning- och reglerventiler |
| Produktnamn | Mätarventil |
| Produkttillbehör | SNV-tillbehör |
| Produkttyp | SNV-ST |
| Riktning | Vinklad |
| Servicerbar | SNV-reservdelar |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | 76 °F |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 1/2 A |
| Utlopp anslutningstyp | G |
| Utlopp Int/ext | Extern |
| Utrustning | Kåpa |
| Ventilmodell | Utökad gren |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.793 Kilogram |
| Nettovikt | 0.625 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 2.315 Liter |
| EAN/UPC | 5715162974353 |