Danfoss logo
SNV-ST CD10-W1/2 L100 140 BAR

Mätarventil, SNV-ST

148B3719

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Skärring

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardDIN 3861DIN 3901EN 10220
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat30 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FärgCr3 / TLP
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp1
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeEACTÜVUA
HusmaterialStål
Identisk produkt148B3709
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1/2 in
Ingång, längd [mm]100 mm
Ingång, längd [tum]4 in
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Material DescriptionSNV-ST CD10-W1/2 L100 140 bar I/30
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]140.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]2030 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningNålavstängningsventil
ProduktgruppAvstängning- och reglerventiler
ProduktnamnMätarventil
ProdukttillbehörSNV-tillbehör
ProdukttypSNV-ST
RiktningVinklad
ServicerbarSNV-reservdelar
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]76 °F
Utgångsanslutning, storlek [mm]10.0 mm
Utlopp anslutningstypSkärring
UtrustningKåpa
VentilmodellUtökad gren

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.711 Kilogram
Nettovikt0.671 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162974322