Danfoss logo
SNV-ST G1/2 MAN -G1/2 Stop needle 65 bar

Mätarventil, SNV-ST

148B3699

Inlopp anslutningstyp: G, Utlopp anslutningstyp: G, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 1/2 A

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat6 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FärgCr3 / TLP
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACTÜVUA
HusmaterialStål
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1/2 A
Inlopp anslutningstypG
Inlopp Int./ext.Extern
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
KommentarerMANOMETERANSL.
Material DescriptionSNV-ST G1/2 MAN -G1/2 65 bar M/06
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningNålavstängningsventil
ProduktgruppAvstängning- och reglerventiler
ProduktnamnMätarventil
ProdukttillbehörSNV-tillbehör
ProdukttypSNV-ST
RiktningVinklad
ServicerbarSNV-reservdelar
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Utgångsanslutning, storlek [tum]1/2 A
Utlopp anslutningstypG
Utlopp Int/extExtern
UtrustningKåpa
VentilmodellStandardversion
Ytterligare informationManometeranslutningar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.732 Kilogram
Nettovikt0.524 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym2.42 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm