Mätarventil, SNV-ST
148B3109
Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning
148B3109
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning, standard | EN 10220ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Stål |
| Antal per förpackningsformat | 6 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Färg | Cr3 / TLP |
| Flöde | Dubbelriktat flöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACTÜVUA |
| Husmaterial | Stål |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 1/2 in |
| Ingång, längd [mm] | 125 mm |
| Ingång, längd [tum] | 5 in |
| Inlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | SNV-ST 1/4FPT-W1/2 L125 65 bar M/06 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 65.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Nålavstängningsventil |
| Produktgrupp | Avstängning- och reglerventiler |
| Produktnamn | Mätarventil |
| Produkttillbehör | SNV-tillbehör |
| Produkttyp | SNV-ST |
| Riktning | Vinklad |
| Servicerbar | SNV-reservdelar |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 392 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 1/4 |
| Utlopp anslutningstyp | FPT |
| Utlopp Int/ext | Invändig |
| Utrustning | Kåpa |
| Ventilmodell | Utökad gren |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.732 Kilogram |
| Nettovikt | 0.524 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 2.42 Liter |
| EAN/UPC | 5715255237723 |