Filter, SNV-ST
027X0153
Anslutningstyp: NPT, Anslutningsstorlek [in]: 1/4, Typbeteckning: Dräneringssats
027X0153
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/4 |
| Anslutningstyp | NPT |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Filter version | Standardversion |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Husmaterial | Stål |
| Inlopp anslutningstyp | NPT |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | FIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Nålavstängningsventil |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Filter |
| Produkttyp | SNV-ST |
| Riktning | Vinklad |
| Typbeteckning | Dräneringssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.72 Kilogram |
| Nettovikt | 0.007 Kilogram |
| Volym | 2.612 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |