Avstängningsventil med membran, BML 12s
009G0249
Inlopp anslutningstyp: Förlängda lödanslutningar, ODF, Utlopp anslutningstyp: FÖRLÄNGDA LÖDANSLUTNINGAR, ODF, Ingång, storlek [mm]: 12, Utlopp, storlek [mm]: 12
009G0249
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Koppar |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Arbetsområde [bar] [Max] | 21 bar |
| Arbetsområde [bar] [Min] | -1 bar |
| Arbetsområde [psig] [Max] | 304 psig |
| Arbetsområde [psig] [Min] | -14 psig |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesgrupp | 12 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | C UL US-LISTADEEACUA |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingång, storlek [mm] | 12.00 mm |
| Inlopp anslutningstyp | Förlängda lödanslutningar, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
| Kv värde [gal/min] | 1.730 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 1.500 m³/h |
| Material Description | BML 12s Shut off valve M/12 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 28.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 406 psig |
| Max. testtryck [bar] | 36.4 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. testtryck [psig] | 528.0 psig |
| Oljefria köldmedier | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Avstängning- och reglerventiler |
| Produktnamn | Avstängningsventil med membran |
| Produkttillbehör | BM-/GBC-ventiltillbehör |
| Produkttyp | BML 12s |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | BML/BMT |
| Servicerbar | BM-/GBC-ventilreservdelar |
| Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
| SS-EN13463-3 bedömn. tändkälla | Ja |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -67 °F |
| UL godk. fil nummer | KÖLDMEDIEVENTIL 53R0 |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| Utlopp anslutningstyp | FÖRLÄNGDA LÖDANSLUTNINGAR, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 12.00 mm |
| Utrustning | Täckhuv |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.516 Kilogram |
| Nettovikt | 0.494 Kilogram |
| Volym | 1.615 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288408 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |