Danfoss logo
BM valve, solder, extended ends, with handwheel

Avstängningsventil med membran, BML 18

009G0183

Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Ingång, storlek [tum]: 3/4 tum, Utlopp, storlek [tum]: 3/4 tum

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialMässing
Antal per förpackningsformat12 antal
Arbetsområde [bar] [Max]21 bar
Arbetsområde [bar] [Min]-1 bar
Arbetsområde [psig] [Max]304 psig
Arbetsområde [psig] [Min]-14 psig
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flödesgrupp12
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US-LISTADEEACUA
HusmaterialMässing
Ingång, storlek [tum]3/4 tum
Inlopp anslutningstypFlare
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
Kv värde [gal/min]3.350 gal/min
Kv värde [m³/h]2.900 m³/h
Material DescriptionBML 18 Shut Off Valve M/12
Max. Arbetstryck [bar]28.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]406 psig
Kännetecken
Värde
Max. testtryck [bar]36.4 bar
Max. testtryck [psig]528.0 psig
Oljefria köldmedierR134aR513AR515B
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppAvstängning- och reglerventiler
ProduktnamnAvstängningsventil med membran
ProdukttillbehörBM-/GBC-ventiltillbehör
ProdukttypBML 18
RiktningRak
SCIP ID nr4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP-dokumentproduktnamnBML/BMT
ServicerbarBM-/GBC-ventilreservdelar
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Temperaturområde [°F] [Max]212 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-67 °F
UL godk. fil nummerKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
Utlopp anslutningstypFlare
Utlopp, storlek [tum]3/4 tum
UtrustningHandratt

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.993 Kilogram
Nettovikt0.991 Kilogram
Volym1.572 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428845724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm