Reparationssats, Reparationssats
2453+082
Typbeteckning: Reparationssats, Används för produkt: SFV 20
2453+082
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | SFV 20 |
| Används för produktkommentar | kon + packningar |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EAC |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | REPARATIONSSATS TILL SFV 20 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Safety valve spare parts |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reparationssats |
| Typbeteckning | Reparationssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.098 Kilogram |
| Nettovikt | 0.082 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.124 Liter |
| EAN/UPC | 5702428283779 |