Reparationssats, Tätningar
2453+067
Typbeteckning: Tätningar, Används för produkt: SFV 20-25
2453+067
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| Används för produkt | SFV 20-25 |
| Används för produktkommentar | Flänsar |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EAC |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | PACKNINGAR SFV 20-25 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Safety valve spare parts |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reparationssats |
| Typbeteckning | Tätningar |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.028 Kilogram |
| Nettovikt | 0.008 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.083 Liter |
| EAN/UPC | 5702428283823 |