Reparationssats, Tätningar
2453+042
Typbeteckning: Tätningar, Används för produkt: SRV 25-40; REG 25-40
2453+042
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | REG 25-40SRV 25-40 |
| Används för produktkommentar | För kon nr8 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | REPAIR KIT REG/SRV 25-40 No 8 (GASKETS) |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Spare parts, discont. products |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reparationssats |
| Typbeteckning | Tätningar |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.242 Kilogram |
| Nettovikt | 0.21 Kilogram |
| Volym | 1.224 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232319 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |