Reparationssats, Tätningar
2453+041
Typbeteckning: Tätningar, Används för produkt: SRV 10-25; REG 10-25
2453+041
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | REG 10-25SRV 10-25 |
| Används för produktkommentar | För kon nr7 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | PACKNINGAR REG/SRV10-25 NO 7 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Spare parts, discont. products |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reparationssats |
| Typbeteckning | Tätningar |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.096 Kilogram |
| Nettovikt | 0.094 Kilogram |
| Volym | 0.501 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |